Ciocane originale de forjă SIMPLEX sunt scule de calitate şi de încredere, care sunt excepţional de potrivite pentru o gamă largă de aplicaţii în comerţ, datorită versatilităţii deosebite, flexibilităţii şi manevrării impecabile.
Pentru utilizarea în horticultură şi peisagistică, construcţia de corturi şi hale, precum şi pentru montarea bordurilor - ciocanul de forjă SIMPLEX se dovedeşte extrem de util într-o gamă largă de aplicaţii şi este considerat "standardul de aur" în lumea ciocanelor.
Mânerul este realizat din lemn Hickory "dur-ca-unghiile", în timp ce carcasa şi inserţia sunt din fontă şi respectiv din superplastic, care este deosebit de rezistent la şocuri şi la impact. Înlocuirea inserţiilor care au fost uzate este extrem de rapidă şi uşoară. Ciocanul SIMPLEX este disponibil cu cap de impact cu diametru de până la 140 mm şi o greutate maximă de 7,3 kg.