3013.081 - Ciocan de forjă SIMPLEX
TPE-moale / TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory

Seria 3013 SIMPLEX dispune de combinaţia de capete TPE-moale / TPE-mediu. Ambele capete sunt elastomeri termoplastici şi nu lasă nicio abraziune color; nu mai rămâne nicio urmă de abraziune neagră nedorită în comparaţie cu ciocanele de cauciuc convenţionale.

Capul TPE-moale albastru (seria 3201) este cel mai moale cap din seria SIMPLEX, are un efect puternic de amortizare şi, prin urmare, este adecvat pentru lucrări sensibile.

Capul TPE-mediu gri de duritate medie (seria 3203) permite o forţă de impact mai ridicată comparativ cu cea a capului din compoziţie de cauciuc (seria 3202).

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Acest baros este disponibil la D80mm cu o greutate totală de 3.125g şi o lungime totală de 80cm.

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / TPE-Mid (gri, duritate medie, fără abraziune).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil în D80mm (greutatea totală 3.125g).

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, dulgherie

Acest articol 3013.081 - Ciocan de forjă SIMPLEX TPE-moale / TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane de forjă SIM­PLEX TPE-moale / TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi mâner din lemn Hickory (EH 3013.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3125 g
Cod produs.:
3013.081
Ciocan de forjă SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Greutate: 3125 g
  • GTIN: 4030618312369
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Material

Mâner

  • Hickory

Inserţia 1

  • TPE-moale, albastru
  • Nu lasă urme
  • Moale

Inserţia 2

  • TPE-mediu, gri
  • Nu lasă urme
  • Medium tare

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3013.081
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.