Baroasele SIMPLEX din seria 3002 sunt dotate cu capete din compoziţie de cauciuc pe ambele părţi.
Sunt disponibile două variante: Pe de o parte, cu un diametru al capului D80mm, o greutate totală de 3.270g şi o lungime totală de 80cm. În versiunea mai mare cu un diametru al capului D100mm, o greutate totală de 5.500g şi o lungime totală de 100cm.
Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada Hickory din fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, construcţia de schele, construcţia de corturi, construcţia de case din prefabricate
Acest articol 3002.081 - Ciocan de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory (EH 3002.)
Mâner
Inserţii
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.