Ciocanul SIMPLEX din seria 3022 este dotat cu capete din cuciuc compozit pe ambele părţi.
Această inserţie de duritate medie (seria 3202) este produsul cel mai bine vândut. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Halder a dezvoltat în continuare acest produs foarte bine vândut: Forma ingenioasă a capului de cauciuc cu "Stand-Up" (3202.2) asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, ceea ce face munca mult mai ergonomică şi mai menajantă pentru spate.
Carcasa din fontă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada Hickory cu lungimea de 70cm permite apucarea comodă a ciocanului cu capete moi din picioare.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, construcţia de schele, construcţia de corturi, construcţia de case din prefabricate
Acest ciocan are inserţii speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.
Acest articol 3022.261 - Ciocan de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit cu "Stand-Up" / cauciuc compozit; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory (EH 3022.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.