Barosul SIMPLEX din seria 3727 are combinaţia de capete compoziţie de cauciuc / superplastic.
Capul din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Capul din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată.
Coada foarte stabilă şi durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică şi dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafaţă netedă şi este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Acest baros este disponibil cu diamentrul D80mm cu o greutate totală de 3,695g şi o lungime totală de 800mm.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, montarea pietrelor în formă de l, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, construcţia de schele, construcţia de corturi, lucrări de dulgherie, construcţia de case din prefabricate, montarea sarpantelor
Acest articol 3727.081 - Ciocan de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă (EH 3727.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.