Capetele din nylon (seria 3508) sunt foarte tari, având o duritate de aproximativ 73 Shore D. Aceste capete din nylon albe din poliamidă oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative. Ele rezistă la forţele de impact ridicate ale ciocanelor cu cap moale fără recul. În plus sunt rezistente la ulei şi grăsimi şi sunt utilizate şi la baroasele SUPERCRAFT, ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT, dornuri şi bătătoare.
Aceste capete sunt disponibile în dimensiunile D10mm până la D100mm.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3508.100 - Inserţie SUPERCRAFT pentru ciocan de forjă SUPERCRAFT / (Ø: 100 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţii SUPERCRAFT pentru baros SUPERCRAFT (EH 3508.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/