In­se­rţii SU­PER­CRAFT pen­tru baros SU­PER­CRAFT

EH 3508.

Capetele din nylon (seria 3508) sunt foarte tari, având o duritate de aproximativ 73 Shore D. Aceste capete din nylon albe din poliamidă oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative. Ele rezistă la forţele de impact ridicate ale ciocanelor cu cap moale fără recul. În plus sunt rezistente la ulei şi grăsimi şi sunt utilizate şi la baroasele SUPERCRAFT, ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT, dornuri şi bătătoare.

Aceste capete sunt disponibile în dimensiunile D10mm până la D100mm.

Caracteristicile produsului:

  • Cap SUPERCRAFT de nylon (poliamidă).
  • Alb.
  • Tare.
  • Foarte rezistent la uzură.
  • Nicio ciobire nici la temperaturi negative.
  • Rezistent la ulei şi grăsimi.
  • Disponibile de la dimensiunea D10mm până la D100mm.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
195 g
Cod produs.:
3508.080
Inserţie Supercraft pentru ciocan cu capete moi SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 81 mm x 81 mm x 37 mm
  • Greutate: 195 g
  • GTIN: 4030618301967
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
345 g
Cod produs.:
3508.100
Inserţie SUPERCRAFT pentru ciocan de forjă SUPERCRAFT
  • Ø: 100 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 100 mm x 100 mm x 42 mm
  • Greutate: 345 g
  • GTIN: 4030618301974
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Aplicaţie

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3508. Inserţii SUPERCRAFT pentru baros SUPERCRAFT
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools