Capul SIMPLEX din superplastic (seria 3207) este un cap de duritate medie cu o duritate de aproximativ 65 Shore D. Acest cap de plastic alb este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent. Această versiune specială are un diametru al capului de 50mm, dar este montată într-o carcasă D40mm. Suprafeţele de impact supradimensionate permit o protecţie maximă pentru prelucrarea delicată a pieselor cu suprafeţe sensibile fără pericolul de zgâriere a carcasei.
Caracteristicile produsului:
Montajul racordurilor în condiţii speciale, poziţionarea pieselor în menghină, dulgherie, asamblarea de mobilă
Acest articol 3207.051 - Inserţie SIMPLEX Superplastic, alb / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţii SIMPLEX, 50 la 40 Superplastic, alb (EH 3207.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.