In­se­rţii SIM­PLEX, 50 la 40
Superplastic, alb

EH 3207.

Capul SIMPLEX din superplastic (seria 3207) este un cap de duritate medie cu o duritate de aproximativ 65 Shore D. Acest cap de plastic alb este fabricat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent. Această versiune specială are un diametru al capului de 50mm, dar este montată într-o carcasă D40mm. Suprafeţele de impact supradimensionate permit o protecţie maximă pentru prelucrarea delicată a pieselor cu suprafeţe sensibile fără pericolul de zgâriere a carcasei.

Caracteristicile produsului:

  • Cap din superplastic SIMPLEX
  • Alb
  • Moale
  • Duritate medie
  • Foarte rezistent.
  • Diametrul capului D50mm pentru montarea în carcasa D40mm.
  • Suprafeţele de impact supradimensionate împiedică zgârieturile prin carcasă

Domeniul de aplicaţii

Montajul racordurilor în condiţii speciale, poziţionarea pieselor în menghină, dulgherie, asamblarea de mobilă

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Cod produs.:
3207.051
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Greutate: 80 g
  • GTIN: 4030618304050
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Aplicaţie

  • Superplastic, alb
  • Medium tare
  • Durabilitate mare
  • Rezistent la uzură
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3207. Inserţii SIMPLEX, 50 la 40 – Superplastic, alb
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.