Capul TPE-mid SIMPLEX este un elastomer termoplastic iar cu o duritate de aproximativ 90 Shore A este un cap de duritate medie (comparabil cu duritatea capului din compoziţie din cauciuc seria 3202). Acest cap gri nu lasă nicio abraziune neagră nedorită comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional. El este disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.
Caracteristicile produsului:
Pentru materiale pretenţioase, grădinărit şi peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, montare gresie, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, producţia de ferestre şi uşi dulgherie
Acest articol 3203.050 - Inserţie SIMPLEX TPE-mediu, gri / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Inserţie SIMPLEX TPE-mediu, gri (EH 3203.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.