In­se­rţie SIM­PLEX
TPE-mediu, gri

EH 3203.

Capul TPE-mid SIMPLEX este un elastomer termoplastic iar cu o duritate de aproximativ 90 Shore A este un cap de duritate medie (comparabil cu duritatea capului din compoziţie din cauciuc seria 3202). Acest cap gri nu lasă nicio abraziune neagră nedorită comparativ cu un ciocan de cauciuc convenţional. El este disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Caracteristicile produsului:

  • Cap TPE-mid SIMPLEX
  • Gri
  • Duritate medie
  • Lipsit de abraziune
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm.

Domeniul de aplicaţii

Pentru materiale pretenţioase, grădinărit şi peisagistică, lucrări cu piatră naturală, amenajări interioare, asamblarea de mobilă, montare gresie, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, producţia de ferestre şi uşi dulgherie

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
22 g
Cod produs.:
3203.030
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 37 mm x 32 mm x 33 mm
  • Greutate: 22 g
  • GTIN: 4030618301011
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
45 g
Cod produs.:
3203.040
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 45 mm x 40 mm x 40 mm
  • Greutate: 45 g
  • GTIN: 4030618301028
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
85 g
Cod produs.:
3203.050
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Greutate: 85 g
  • GTIN: 4030618301035
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
140 g
Cod produs.:
3203.060
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Greutate: 140 g
  • GTIN: 4030618301042
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
350 g
Cod produs.:
3203.080
Inserţie SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Greutate: 350 g
  • GTIN: 4030618312093
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Aplicaţie

  • TPE-mediu, gri
  • Nu lasă urme
  • Medium tare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3203. Inserţie SIMPLEX – TPE-mediu, gri
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX inserts
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.