3709.030 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi
Metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă

Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3709 este dotat cu capul din metal moale pe ambele părţi.

Capul de impact de culoare argintie (seria 3209) este fabricat din aluminiu şi este tare, insensibil la căldură, înlocuind un ciocan de plumb clasic.

Carcasa din fontă maleabilă armată, neagră, asigură o stabilitate ridicată datorită pereţilor mai groşi şi a rigidizărilor. Greutatea crescută permite o forţă de impact ridicată.

Coada foarte stabilă şi durabilă din fibre de sticlă este extrem de rezistentă la rupere. Ea are o formă ergonomică şi dispune de un mâner antiderapant. Ea are o suprafaţă netedă şi este anorganică (nu este sensibilă la umiditate).

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D80mm, de asemenea şi ca baros (3709.081).

Caracteristicile produsului:

  • Ciocan cu cap moale SIMPLEX, cu capete de metal moale pe ambele părţi (argintii, tari, insensibile la căldură).
  • Carcasa din fontă maleabilă întărită cu stabilitate ridicată creşte forţa de impact datorită greutăţii crescute.
  • Coadă foarte stabilă, durabilă din fibre de sticlă cu mâner antiderapant, anorganic (insensibil la umezeală).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice şi menajând resursele.
  • Disponibil de la dimensiunea D30mm până la D80mm, în plus şi ca baros.
  • Capul din metal moale este fabricat din aluminiu şi înlocuieşte ciocanele de plumb convenţionale.

Domeniul de aplicaţii

Impact puternic, lucrări de îndreptare, construcţia de matriţe, construcţia de fabrici, asamblare, lucrări de reparaţii şi întreţinere

Acest articol 3709.030 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi Metal moale; cu carcasă din fontă şi coadă din fibră de sticlă (EH 3709.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
520 g
Cod produs.:
3709.030
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Greutate: 520 g
  • GTIN: 4030618303596
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mâner

  • Fibră din sticlă cu manşon din cauciuc

Inserţii

  • Metal moale, argintiu
  • dur
  • Rezistent la temperatură

Carcasă

  • Fontă ranforsată, neagră
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3709.030
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.