Ciocanul SIMPLEX din seria 3023 are combinaţia de capete TPE-mediu / compoziţie din cauciuc cu picior de susţinere.
Inserţia de cauciuc cu duritate medie cu picior de susţinere (3202.2) este o dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut Halder. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional. Prin forma sa ingenioasă asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, şi face munca mult mai ergonomică.
Capul gri TPE-mediu (seria 3203) permite o forţă de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă neagră.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm. Modelul cu D80mm este disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3023.282).
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, lucrări cu piatră naturală
Acest ciocan are inserţii speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.
Acest articol 3023.280 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3023.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.