Cio­cane SIM­PLEX cu ca­pete moi
Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate

EH 3023.

Ciocanul SIMPLEX din seria 3023 are combinaţia de capete TPE-mediu / compoziţie din cauciuc cu picior de susţinere.

Inserţia de cauciuc cu duritate medie cu picior de susţinere (3202.2) este o dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut Halder. El prezintă uzură scăzută, amortizare la impact şi este inodor, ţinând mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional. Prin forma sa ingenioasă asigură faptul că ciocanul stă în siguranţă pe cap, nefiind nevoie de aplecarea utilizatorului, şi face munca mult mai ergonomică.

Capul gri TPE-mediu (seria 3203) permite o forţă de impact comparabilă cu cea a capului din cauciuc negru. Însă nu rămâne nicio urmă neagră.

Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.

Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.

Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Acest model este disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm. Modelul cu D60mm şi D80mm este disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3023.262, 3023.282).

Caracteristicile produsului:

  • Dezvoltare în continuare a produsului celui mai bine vândut de la Halder: Capul din cauciuc cu picior de susţinere (3202.2) asigură o muncă cu menajarea spatelui şi mai puţină aplecare.
  • Ciocanul SIMPLEX cu combinaţia de capete TPE-mid (gri, duritate medie, fără abraziune) / compoziţie de cauciuc cu picior de susţinere (negru, duritate medie, amortizant, inodor, cu uzură redusă).
  • Carcasă din fontă maleabilă cu manşon de protecţie a cozii integrat şi rezistenţă ridicată la rupere.
  • Coadă din lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică; zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărie).
  • Toate piesele pot fi schimbate / reechipate, făcându-le astfel foarte economice.
  • Disponibil la dimensiunile D60mm şi D80mm.
  • D60mm şi D80mm disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3023.262, 3023.282).

Domeniul de aplicaţii

Grădinărit şi peisagistică, pavaje, zidărie şi construcţii de scări, lucrări cu piatră naturală

 

Acest ciocan are inserţii speciale model "Stand-Up" care sunt încorporate în carcasă.

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
1570 g
Cod produs.:
3023.260
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Greutate: 1570 g
  • GTIN: 4030618311096
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
490 mm
gewicht [g]:
2875 g
Cod produs.:
3023.280
Ciocan SIMPLEX cu capete moi
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 490 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 490 mm x 175 mm x 80 mm
  • Greutate: 2875 g
  • GTIN: 4030618312406
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mâner

  • Lemn

Inserţia 1

  • TPE-mediu, gri
  • Nu lasă urme
  • Medium tare

Inserţia 2

  • Cauciuc compozit, negru, cu "Stand Up"
  • Medium tare
  • amortizare de impact
  • Fără miros
  • Uzură scăzută

Carcasă

  • Fontă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3023. Ciocane SIMPLEX cu capete moi – Cauciuc compozit, cu "Stand-Up" / TPE-mediu; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets with "Stand-Up"
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.