3122.039 - Şurub de schimb
SIMPLEX carcasa din aliaj uşor

Ø [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
10 g
Cod produs.:
3122.039
Şurub de schimb
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Greutate: 10 g
  • GTIN: 4030618312680
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Note

cu şurub şi piuliţă incluse

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3122.039
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.