Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Mai multe detalii
Ø: 30 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 62 mm x 43 mm x 76 mm
Greutate: 10 g
GTIN: 4030618312680
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Mai multe detalii
Ø: 40 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 74 mm x 32 mm x 109 mm
Greutate: 10 g
GTIN: 4030618312697
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Mai multe detalii
Ø: 50 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 30 mm x 16 mm x 16 mm
Greutate: 49 g
GTIN: 4030618312703
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Mai multe detalii
Ø: 60 mm
Lungime x Lăţime x Înălţime: 40 mm x 16 mm x 16 mm
Greutate: 51 g
GTIN: 4030618312710
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Note
cu şurub şi piuliţă incluse
Fişă cu date EH 3122. Şuruburi de rezervă – SIMPLEX carcasa din aliaj uşor
SIMPLEX soft-face mallets
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.