Carcasa din aluminiu SIMPLEX (seria 3122) permite lucrul foarte precis la piesele sensibile şi la materialele fragile datorită greutăţii sale reduse. Utilizatorul determină el însuşi forţa de impact. În plus, ciocanul cu cap moale uşor poate fi transportat foarte uşor de chinga de la curea. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite şi este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D60mm. În carcase de aluminiu nu pot fi montate nici capete din cupru, nici capete din metal moale!
Livrarea inseţiilor de mare precizie este posibilă datorită carcasei din material extrem de usor. Ciocanele cu acest tip de carcase sunt foarte precise şi se pretează la munca cu piese delicate.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3122.030 - SIMPLEX carcasa din aliaj uşor / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole SIMPLEX carcasa din aliaj uşor (EH 3122.)
Carcasă
cu şurub şi piuliţă incluse
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.