Carcasa de fontă maleabilă SIMPLEX (seria 3011) este cea mai utilizată carcasă din gama Halder. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Această carcasă este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D140mm. În plus este utilizată într-o formă adaptată pentru topoarele de despicat SIMPLEX şi ciocanul de despicat SIMPLEX.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3011.050 - Carcasă SIMPLEX din fontă / (Ø: 50 mm) este o variantă a grupului de articole Carcasă SIMPLEX din fontă (EH 3011.)
Carcasă
include şurub, piuliţă şi şaibă elastică
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.