Aceste capete din nylon pentru ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT (seria 3508.2) diferă de cele din seria standard prin faptul că sunt rotunjite pe suprafaţa de impact. Acest lucru previne deteriorarea materialului sau lăsarea de imprimeuri datorită lipsei marginilor. Aceste capete de impact din poliamidă albă oferă proprietăţi excelente de impact, garantând o rezistenţă maximă coroborată cu cel mai înalt nivel de durabilitate. Ele sunt fabricate dintr-un material extrudat, extrem de omogen şi sunt foarte tari, având o duritate de cca. 73 Shore D. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative. Ele rezistă la forţele de impact ridicate ale ciocanelor cu cap moale fără recul. În plus sunt rezistente la ulei şi grăsimi şi sunt utilizate şi la dornurile şi bătătoarele Halder.
Această formă specială este disponibilă în următoarele mărimi D25mm, D30mm şi D40mm.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3508.240 - Inserţie SUPERCRAFT, rotundă pentru ciocan SUPERCRAFT cu capete moi / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Inseţii SUPERCRAFT, rotunde pentru ciocan SUPERCRAFT cu capete moi (EH 3508.)
Aplicaţie
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.