In­seţii SU­PER­CRAFT, rot­unde pen­tru cio­can SU­PER­CRAFT cu ca­pete moi

EH 3508.

Aceste capete din nylon pentru ciocanele cu cap moale SUPERCRAFT (seria 3508.2) diferă de cele din seria standard prin faptul că sunt rotunjite pe suprafaţa de impact. Acest lucru previne deteriorarea materialului sau lăsarea de imprimeuri datorită lipsei marginilor. Aceste capete de impact din poliamidă albă oferă proprietăţi excelente de impact, garantând o rezistenţă maximă coroborată cu cel mai înalt nivel de durabilitate. Ele sunt fabricate dintr-un material extrudat, extrem de omogen şi sunt foarte tari, având o duritate de cca. 73 Shore D. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative. Ele rezistă la forţele de impact ridicate ale ciocanelor cu cap moale fără recul. În plus sunt rezistente la ulei şi grăsimi şi sunt utilizate şi la dornurile şi bătătoarele Halder.

Această formă specială este disponibilă în următoarele mărimi D25mm, D30mm şi D40mm.

Caracteristicile produsului:

  • SUPERCRAFT – Cap de impact din nylon (poliamidă) .
  • Formă specială, suprafeţe de impact rotunjite.
  • Evită deteriorările şi imprimeurile.
  • Alb, dur.
  • Foarte rezistent la uzură.
  • Nicio ciobire nici la temperaturi negative.
  • Rezistent la ulei şi grăsimi.
  • Disponibil cu D25mm, D30mm şi D40mm.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
10 g
Cod produs.:
3508.225
Inserţie SUPERCRAFT, rotundă pentru ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 25 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 26,5 mm x 26,5 mm x 25 mm
  • Greutate: 10 g
  • GTIN: 4030618312499
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Cod produs.:
3508.230
Inserţie SUPERCRAFT, rotundă pentru ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 31,5 mm x 31,5 mm x 27,5 mm
  • Greutate: 17 g
  • GTIN: 4030618312505
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
32 g
Cod produs.:
3508.240
Inserţie SUPERCRAFT, rotundă pentru ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 41,5 mm x 41,5 mm x 32 mm
  • Greutate: 32 g
  • GTIN: 4030618312512
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Aplicaţie

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • amortizarea zgomotului
  • impact foarte mare
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3508. Inseţii SUPERCRAFT, rotunde pentru ciocan SUPERCRAFT cu capete moi
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.