Dornuri
fără recul

EH 3408.

Seria 3408 de la Halder oferă dornuri în diferite dimensiuni, de la D20mm la D50mm.

Dornurile sunt practic un ciocan cu cap moale, fără coadă, la care capul ciocanului este ţinut în mână. Ele nu sunt folosite numai acolo unde accesibilitatea limitată face imposibilă utilizarea unui ciocan, şi permit în plus şi dozarea foarte precisă a forţei de impact, lovirea precisă şi lucrul într-un mod neobositor.

Aceste mici ajutoare au la ambele capete inserţii înlocuibile, silenţioase, foarte rezistente la uzură şi care nu lasă aşchii, fabricate din nylon special.

Dornurile nu au recul, deoarece sunt umplute cu aşchii de oţel. Acesta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Datorită reculului redus, energia de impact este utilizată în mod optim, fiind posibil lucrul cu menajarea articulaţiilor şi cu zgomot redus.

Caracteristicile produsului:

  • Fără recul.
  • Ambele capete sunt prevăzute cu capuri înlocuibile fabricate din nylon special foarte rezistent la uzură şi care nu lasă aşchii.
  • Permit o muncă uşoară, cu zgomot redus şi fără obosire.
  • Dozarea exactă a impactului.
  • Soluţie pentru accesibilitate limitată.
  • Disponibile în dimensiunile D20mm până la D50mm.

Domeniul de aplicaţii

Lucrări de montare/reparaţii/întreţinere cu accesibilitate limitată

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Cod produs.:
3408.020
Dornuri
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Greutate: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
Cod produs.:
3408.030
Dornuri
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • Greutate: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
Cod produs.:
3408.040
Dornuri
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • Greutate: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Cod produs.:
3408.050
Dornuri
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Greutate: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view

Material

Inserţii

  • Nylon, alb
  • dur
  • Foarte rezistent la uzură
  • fără ciobituri ( chiar şi la temperaturi sub zero grade)
  • Rezistent la ulei şi grăsimi

Asamblare

Inserţii din Nylon înlocuibile

Produse asociate

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3408. Dornuri – fără recul
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.