Setul de ştifturi este un pachet constând dintr-un ştift de blocare cu bilă conform standardelor de aviaţie, un şnur şi un steag "REMOVE BEFORE FLIGHT".
Acest set de ştifturi corespunde în formă, potrivire şi funcţie (FFF) cu numărul articolului Boeing A09003-2 şi poate fi utilizat pentru tipurile B737 600-900, B757, B767, B777, B787.
Pe spatele mesajului de avertizare sunt marcate aceste informaţii pentru identificare.
Acest articol 4227.0005 - Set ştifturi cu bile pentru Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 şi B787 / () este o variantă a grupului de articole Set ştifturi cu bile pentru Boeing 737 600-900, B757, B767, B777 şi B787 (EH 4227.)
Element bolţ
Mâner
Steag
Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.
Variantă specială la cerere.
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers