Set ştif­turi cu bile pentru Airbus A318, A319, A320, A321, A330 şi A340

EH 4227.

Setul de ştifturi este un pachet constând dintr-un ştift de blocare cu bilă conform standardelor de aviaţie, un şnur şi un steag "REMOVE BEFORE FLIGHT".

Acest set de ştifturi corespunde în formă, potrivire şi funcţie (FFF) cu numărul articolului Airbus D23156000 şi poate fi utilizat pentru tipurile A318, A319, A320, A321, A330 şi A340.

Pe spatele mesajului de avertizare sunt marcate aceste informaţii pentru identificare.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

adec­vat pen­tru

Mai multe detalii

Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
adec­vat pen­tru:
D23156000
Cod produs.:
4227.0002
Documentatie
Set ştifturi cu bile
  • adecvat pentru: D23156000
  • Greutate: 62 g
show article view

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil, călit prin precipitare, pasivat

Mâner

  • Aluminiu, acoperit cu plastic, roşu similar RAL 3001

Steag

  • Material poliester strălucitor cu înveliş din PVC, purpuriu (RAL 3002)

Note

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Variantă specială la cerere.

  • Dimensiunile acestui reper sunt în INCH.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 4227. Set ştifturi cu bile – pentru Airbus A318, A319, A320, A321, A330 şi A340
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.