Mâ­nere tip U

EH 24310.

Mânerele U sunt utilizate, de exemplu, pe uşiile utilajelor, uşi de mobilier, uşi de dulapuri, sertare şi sisteme de sertare.

Aceste mânere U se caracterizează prin construcţia lor ergonomică şi stabilă şi forma lor simplă.

Aceiaşi înălţime ca varianta cu şaibă de reazăm.

Pe baza suprafeţei mai mari de reazăm nu sunt necesare şaibe.

Cautarea dvs. a dat 16 rezultate

Ma­te­rial
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24310.0710
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 197 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24310.0720
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 201 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24310.0730
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 237 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24310.0740
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 282 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Cod produs.:
24310.0750
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 373 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Cod produs.:
24310.0760
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 437 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Cod produs.:
24310.0770
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 523 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Cod produs.:
24310.0780
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel inoxidabil
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 603 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel, acoperit cu plastic, negru
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24310.0910
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 197 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel, acoperit cu plastic, negru
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24310.0920
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 201 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel, acoperit cu plastic, negru
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24310.0930
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 237 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel, acoperit cu plastic, negru
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Cod produs.:
24310.0940
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 282 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel, acoperit cu plastic, negru
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Cod produs.:
24310.0950
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 373 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel, acoperit cu plastic, negru
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Cod produs.:
24310.0960
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 437 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel, acoperit cu plastic, negru
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Cod produs.:
24310.0970
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 523 g
show article view
Mânere tip U
Ma­te­rial:
Oţel, acoperit cu plastic, negru
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Cod produs.:
24310.0980
CAD
Documentatie
Mânere tip U
  • Oțel
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Greutate: 603 g
show article view
Mânere tip U

Material

Mâner

  • Oţel inoxidabil 1.4301, sablare mată
  • Oţel, acoperit cu plastic, negru
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 24310. Mânere tip U
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.