Ele­mente de co­nec­tare modulare, cu acţionare mecanică şi protecţie anti-rotire

EH 1990.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Forţa de sus­ți­nere [N]
Acu­ra­teţe cen­trare < [mm]
Mo­ment de de­blo­care [Nm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Forţa de sus­ți­nere [N]:
10000 N
Acu­ra­teţe cen­trare < [mm]:
< 0,01 mm
Mo­ment de de­blo­care [Nm]:
10 Nm
Cod produs.:
1990.103
CAD
Documentatie
Elemente de conectare
  • Forţa de susținere: 10000 N
  • Acurateţe centrare: < 0,01 mm
  • Moment de deblocare: 10 Nm
  • Greutate: 3 kg
show article view
Elemente de conectare

Material

Corp

  • Oţel, călit, şlefuit

Modul de control

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1990. Elemente de conectare – modulare, cu acţionare mecanică şi protecţie anti-rotire
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu montaj de precizie
Categorie:
Descrierea produsului
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.