1162.000 - Suporturi fixe de găurire
fix

Sis­tem
l1 [mm]
l3 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
h [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70/L12
l1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
18 mm
b2 [mm]:
8 mm
h [mm]:
25 mm
Cod produs.:
1162.000
Documentatie
Suporturi fixe de găurire
  • Sistem: V70/L12
  • l1: 68 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 22 mm
  • l5: 9,5 mm
  • b1: 18 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 13 mm
  • h: 25 mm
  • Greutate: 92 g
Suporturi fixe de găurire

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1162.000
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.