Ştif­turi de po­zi­ţio­nare

EH 1140.300 - EH 1141.500

Cautarea dvs. a dat 13 rezultate

Sis­tem
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
1140.300
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 4 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Greutate: 28 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
1140.400
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 5 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Greutate: 29 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
1140.500
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 6 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Greutate: 30 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
1140.600
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 8 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Greutate: 28 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
1140.700
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
1140.800
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 12 mm
  • d2: 19 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 15 mm
  • Greutate: 33 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
1140.900
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 14 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 13,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Greutate: 51 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
1141.000
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 15 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Filet transversal]
  • SW: 19 mm
  • Greutate: 49 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
Cod produs.:
1141.100
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 18 mm
  • l2:  [Filet transversal]
  • SW: 19 mm
  • Greutate: 48 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
29 mm
Cod produs.:
1141.200
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 18 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Filet transversal]
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 70 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
29 mm
Cod produs.:
1141.300
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 20 mm
  • d2: 29 mm
  • l1: 19 mm
  • l2:  [Filet transversal]
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 72 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
34 mm
Cod produs.:
1141.400
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 22 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Filet transversal]
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 101 g
show article view
Ştifturi de poziţionare
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
34 mm
Cod produs.:
1141.500
CAD
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • Sistem: V70
  • d1: 24 mm
  • d2: 34 mm
  • l1: 20 mm
  • l2:  [Filet transversal]
  • SW: 27 mm
  • Greutate: 105 g
show article view
Ştifturi de poziţionare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1140.300 - EH 1141.500 Ştifturi de poziţionare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.