Profile

EH 1047.800 - EH 1147.800

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
b2 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
b2 [mm]:
8,5 mm
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
100 mm
l3 [mm]:
45 mm
Cod produs.:
1047.800
CAD
Documentatie
Profile
  • Sistem: V40
  • b1: 25 mm
  • b2: 8,5 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: M8
  • h: 15 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 45 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 12 mm
  • Greutate: 214 g
show article view
Profile
Sis­tem:
V70
b2 [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
l3 [mm]:
80 mm
Cod produs.:
1147.800
CAD
Documentatie
Profile
  • Sistem: V70
  • b1: 40 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 15 mm
  • d2: M12
  • h: 13 mm
  • l1: 160 mm
  • l2: 145 mm
  • l3: 80 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 20 mm
  • Greutate: 484 g
show article view
Profile

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1047.800 - EH 1147.800 Profile
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.