Echere

EH 1120.400 - EH 1122.300

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Sis­tem
b [mm]
h6 [mm]
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
stânga
Cod produs.:
1120.400
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poziţia întărituri: stânga
  • Greutate: 1546 g
show article view
Echere
Sis­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
stânga
Cod produs.:
1120.500
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poziţia întărituri: stânga
  • h6: 174 mm
  • Greutate: 1820 g
show article view
Echere
Sis­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
-
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
dreapta
Cod produs.:
1121.000
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poziţia întărituri: dreapta
  • Greutate: 1450 g
show article view
Echere
Sis­tem:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
dreapta
Cod produs.:
1121.100
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poziţia întărituri: dreapta
  • h6: 174 mm
  • Greutate: 1840 g
show article view
Echere
Sis­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
stânga
Cod produs.:
1121.600
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poziţia întărituri: stânga
  • Greutate: 2970 g
show article view
Echere
Sis­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
stânga
Cod produs.:
1121.700
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poziţia întărituri: stânga
  • h6: 174 mm
  • Greutate: 3753 g
show article view
Echere
Sis­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
-
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
dreapta
Cod produs.:
1122.200
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 140 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • Poziţia întărituri: dreapta
  • Greutate: 2970 g
show article view
Echere
Sis­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
dreapta
Cod produs.:
1122.300
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Poziţia întărituri: dreapta
  • h6: 174 mm
  • Greutate: 3466 g
show article view
Echere

Material

  • Fontă gri GG, fosfatată, şlefuită
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1120.400 - EH 1122.300 Echere
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.