Echere

EH 1021.600 - EH 1021.700

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
b [mm]
h1 [mm]
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
75 mm
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
stânga
Cod produs.:
1021.600
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 75 mm
  • Poziţia întărituri: stânga
  • Greutate: 473 g
show article view
Echere
Sis­tem:
V40
b [mm]:
39 mm
h1 [mm]:
115 mm
Po­zi­ţia în­tă­ri­turi:
stânga
Cod produs.:
1021.700
CAD
Documentatie
Echere
  • Sistem: V40
  • b: 39 mm
  • h1: 115 mm
  • h3: 77 mm
  • Poziţia întărituri: stânga
  • h4: 97 mm
  • Greutate: 593 g
show article view
Echere

Material

  • Fontă gri GG, fosfatată, şlefuită
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1021.600 - EH 1021.700 Echere
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.