Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Mai multe detalii
Sistem: V40
b: 24,5 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
Pentru șuruburi: M8
y: 8 mm
Greutate: 167 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V40
b: 38 mm
l1 : 42 mm
l2 : 20 mm
h1 : 52 mm
h2 : 10,5 mm
h3 : 20 mm
h4 : 40 mm
Pentru șuruburi: M8
y: 8 mm
Greutate: 303 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
b: 37 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
Pentru șuruburi: M12
y: 12 mm
Greutate: 770 g
show article view
Mai multe detalii
Sistem: V70
b: 66 mm
l1 : 67 mm
l2 : 35 mm
h1 : 90 mm
h2 : 20 mm
h3 : 35 mm
h4 : 70 mm
Pentru șuruburi: M12
y: 12 mm
Greutate: 1501 g
show article view
Material
Fontă gri GG, fosfatată, şlefuită
Fişă cu date EH 1020.300 - EH 1121.500 Echere
Sisteme de Fixare Modulare
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.