1211.200 - Blocuri de montaj
V70eco

Cuburile de fixare V70eco sunt o dezvoltare a liniei de produse V70 standard, optimizate în calitate şi preţ.

Ele sunt pe deplin compatibile cu sistemul V70 canal T deja existent.

Acest articol 1211.200 - Blocuri de montaj V70eco / () este o variantă a grupului de articole Blo­curi de montaj V70eco (EH 1211.200 - EH 1211.300)

Sis­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
h1 [mm]:
70 mm
Cod produs.:
1211.200
Documentatie
Blocuri de montaj
  • Sistem: V70
  • b1: 40 mm
  • l1: 140 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 35 mm
  • n: 2 mm
  • d1: 12,25 mm
  • d2: M12
  • Greutate: 1901 g
Blocuri de montaj

Material

  • Oţel pentru scule, de înaltă rezistenţă
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1211.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.