Blo­curi de fi­xare canal

EH 1131.500 - EH 1131.700

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
23,5 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
-
Cod produs.:
1131.500
CAD
Documentatie
Blocuri de fixare canal
  • Sistem: V70
  • l1: 23,5 mm
  • l2: 13,5 mm
  • Greutate: 106 g
show article view
Blocuri de fixare canal
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
14 mm
l3 [mm]:
12 mm
Cod produs.:
1131.600
CAD
Documentatie
Blocuri de fixare canal
  • Sistem: V70
  • l1: 40 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 12 mm
  • Greutate: 183 g
show article view
Blocuri de fixare canal
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
69 mm
l2 [mm]:
14,5 mm
l3 [mm]:
40 mm
Cod produs.:
1131.700
CAD
Documentatie
Blocuri de fixare canal
  • Sistem: V70
  • l1: 69 mm
  • l2: 14,5 mm
  • l3: 40 mm
  • Greutate: 326 g
show article view
Blocuri de fixare canal

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1131.500 - EH 1131.700 Blocuri de fixare canal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.