Blo­curi adap­toare cu canal de fi­xare sistem V40/V70

EH 1068.100 - EH 1068.300

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
39,6 mm
l2 [mm]:
6,8 mm
l3 [mm]:
32,8 mm
Cod produs.:
1068.100
CAD
Documentatie
Blocuri adaptoare cu canal de fixare
  • Sistem: V40/V70
  • l1: 39,6 mm
  • l2: 6,8 mm
  • l3: 32,8 mm
  • Greutate: 111 g
show article view
Blocuri adaptoare cu canal de fixare
Sis­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
13 mm
l2 [mm]:
6,5 mm
l3 [mm]:
-
Cod produs.:
1068.200
CAD
Documentatie
Blocuri adaptoare cu canal de fixare
  • Sistem: V40/V70
  • l1: 13 mm
  • l2: 6,5 mm
  • Greutate: 42 g
show article view
Blocuri adaptoare cu canal de fixare
Sis­tem:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Cod produs.:
1068.300
CAD
Documentatie
Blocuri adaptoare cu canal de fixare
  • Sistem: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Greutate: 80 g
show article view
Blocuri adaptoare cu canal de fixare

Material

  • Oţel, călit, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1068.100 - EH 1068.300 Blocuri adaptoare cu canal de fixare – sistem V40/V70
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.