Plăci de bază

EH 1102.100 - EH 1102.200

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
d1 [mm]
d3 [mm]
Număr de ca­nale T

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
300 mm
d3 [mm]:
105 mm
Număr de ca­nale T:
3 x 3
Cod produs.:
1102.100
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • d1: 300 mm
  • d3: 105 mm
  • Număr de canale T: 3 x 3
  • Greutate: 21 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
d1 [mm]:
400 mm
d3 [mm]:
200 mm
Număr de ca­nale T:
5 x 5
Cod produs.:
1102.200
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • d1: 400 mm
  • d3: 200 mm
  • Număr de canale T: 5 x 5
  • Greutate: 37 kg
show article view
Plăci de bază

Material

  • Oţel, călit, acoperit

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1102.100 - EH 1102.200 Plăci de bază
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.