Plăci de bază potrivite pentru paleţi DIN 55 201

EH 1000.800

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

Sis­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
Număr de ca­nale T

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
Număr de ca­nale T:
7 x 7
Cod produs.:
1000.800
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Număr de canale T: 7 x 7
  • Greutate: 28 kg
show article view
Plăci de bază

Material

  • Oţel, călit, acoperit

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1000.800 Plăci de bază – potrivite pentru paleţi DIN 55 201
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.