Plăcile de bază V70eco, sunt o dezvoltare ulterioară optimizată ca şi calitate şi preţ, a gamei standard V70.
Sunt complet compatibile cu vechea gamă V70.
Opţiuni disponibile (termen de livrare de 10 zile lucrătoare):
a) Găuri de fixare adiţionale la 63 mm.
b) Găuri de fixare adiţionale la 125 mm.
c) Opritor exterior.
d) Cu inele de centrare pentru sisteme Halder Punct Zero.
Acest articol 1203.500 - Plăci de bază V70eco, potrivite pentru paleţi DIN 55201 / () este o variantă a grupului de articole Plăci de bază V70eco, potrivite pentru paleţi DIN 55201 (EH 1200.700 - EH 1203.500)
Variantă specială la cerere.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers