Plăci de bază V70eco, potrivite pentru paleţi DIN 55201

EH 1200.700 - EH 1203.500

Plăcile de bază V70eco, sunt o dezvoltare ulterioară optimizată ca şi calitate şi preţ, a gamei standard V70.

Sunt complet compatibile cu vechea gamă V70.

  • Găuri de centrare cu toleranţă H6 şi canale cu toleranţă H8.
  • Poziţionarea plăcii de bază pe masa maşinii se poate realiza prin găuri de centrare şi /sau canale de centrare.
  • Găuri de fixare la 100 mm.
  • Oţel pentru scule de înaltă calitate.

Opţiuni disponibile (termen de livrare de 10 zile lucrătoare):

a) Găuri de fixare adiţionale la 63 mm.

b) Găuri de fixare adiţionale la 125 mm.

c) Opritor exterior.

d) Cu inele de centrare pentru sisteme Halder Punct Zero.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal)
Număr de ca­nale T

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
400 mm
b1 [mm]:
400 mm
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal):
4
Număr de ca­nale T:
5 x 5
Cod produs.:
1200.700
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • l1: 400 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 100 mm
  • l4: 65 mm
  • l5: 175 mm
  • y: 12 mm
  • Numărul de cuple Zero-Point (opţional): 4
  • Număr de canale T: 5 x 5
  • Greutate: 61 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
500 mm
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal):
4
Număr de ca­nale T:
7 x 7
Cod produs.:
1200.800
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Numărul de cuple Zero-Point (opţional): 4
  • Număr de canale T: 7 x 7
  • Greutate: 95 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
630 mm
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal):
4
Număr de ca­nale T:
9 x 9
Cod produs.:
1200.900
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 630 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 35 mm
  • c: 70 mm
  • d G6: 25 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 16 mm
  • Numărul de cuple Zero-Point (opţional): 4
  • Număr de canale T: 9 x 9
  • Greutate: 150 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
500 mm
b1 [mm]:
400 mm
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal):
4
Număr de ca­nale T:
5 x 7
Cod produs.:
1203.300
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • l1: 500 mm
  • b1: 400 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • b3 ±0,02: 60 mm
  • c: 50 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 40 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Numărul de cuple Zero-Point (opţional): 4
  • Număr de canale T: 5 x 7
  • Greutate: 77 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
500 mm
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal):
4
Număr de ca­nale T:
7 x 9
Cod produs.:
1203.500
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 500 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 200 mm
  • b3 ±0,02: 40 mm
  • c: 60 mm
  • d G6: 20 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3 ±0,02: 35 mm
  • l4: 70 mm
  • l5: 340 mm
  • y: 12 mm
  • Numărul de cuple Zero-Point (opţional): 4
  • Număr de canale T: 7 x 9
  • Greutate: 120 kg
show article view
Plăci de bază

Material

  • Oţel pentru scule, de înaltă rezistenţă

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1200.700 - EH 1203.500 Plăci de bază – V70eco, potrivite pentru paleţi DIN 55201
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.