Plăci de bază V70eco

EH 1200.300 - EH 1200.500

Plăcile de bază V70eco, sunt o dezvoltare ulterioară optimizată ca şi calitate şi preţ, a gamei standard V70.

Sunt complet compatibile cu vechea gamă V70.

  • Găuri de centrare cu toleranţă H6 şi canale cu toleranţă H8.
  • Poziţionarea plăcii de bază pe masa maşinii se poate realiza prin găuri de centrare şi /sau canale de centrare.
  • Găuri de fixare la 100 mm.
  • Oţel pentru scule de înaltă calitate.

Opţiuni disponibile (termen de livrare de 10 zile lucrătoare):

a) Găuri de fixare adiţionale la 63 mm.

b) Găuri de fixare adiţionale la 125 mm.

c) Opritor exterior.

d) Cu inele de centrare pentru sisteme Halder Punct Zero.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal)
Număr de ca­nale T

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
420 mm
b1 [mm]:
230 mm
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal):
2
Număr de ca­nale T:
3 x 6
Cod produs.:
1200.300
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • l1: 420 mm
  • b1: 230 mm
  • a ±0,02: 150 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 150 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 240 mm
  • y: 12 mm
  • Numărul de cuple Zero-Point (opţional): 2
  • Număr de canale T: 3 x 6
  • Greutate: 37 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal):
2
Număr de ca­nale T:
4 x 7
Cod produs.:
1200.400
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Numărul de cuple Zero-Point (opţional): 2
  • Număr de canale T: 4 x 7
  • Greutate: 57 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
V70
l1 [mm]:
630 mm
b1 [mm]:
370 mm
Nu­mă­rul de cuple Zero-Point (opţio­nal):
4
Număr de ca­nale T:
5 x 9
Cod produs.:
1200.500
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: V70
  • l1: 630 mm
  • b1: 370 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 350 mm
  • y: 12 mm
  • Numărul de cuple Zero-Point (opţional): 4
  • Număr de canale T: 5 x 9
  • Greutate: 92 kg
show article view
Plăci de bază

Material

  • Oţel pentru scule, de înaltă rezistenţă

Note

Forme speciale sau dimensiuni mai mari disponibile la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1200.300 - EH 1200.500 Plăci de bază – V70eco
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme cu fantă T
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.