Echere opri­toare

EH 1520.400 - EH 1621.700

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Sis­tem
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
1520.400
CAD
Documentatie
Echere opritoare
  • Sistem: L12
  • b: 37 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Număr filete: 4
  • Greutate: 1688 g
show article view
Echere opritoare
Sis­tem:
L12
b [mm]:
37 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
1520.500
CAD
Documentatie
Echere opritoare
  • Sistem: L12
  • b: 37 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Număr filete: 6
  • Greutate: 2167 g
show article view
Echere opritoare
Sis­tem:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
1621.600
CAD
Documentatie
Echere opritoare
  • Sistem: L16
  • b: 66 mm
  • h: 140 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Număr filete: 4
  • Greutate: 3121 g
show article view
Echere opritoare
Sis­tem:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
1621.700
CAD
Documentatie
Echere opritoare
  • Sistem: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Număr filete: 6
  • Greutate: 3642 g
show article view
Echere opritoare

Material

  • Fontă gri GG, fosfatată, şlefuită
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1520.400 - EH 1621.700 Echere opritoare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.