1510.200 - Console

Sis­tem
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Cod produs.:
1510.200
Documentatie
Console
  • Sistem: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Greutate: 15 kg
Console

Material

  • Fontă gri GG, fosfatată
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1510.200
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.