Console

EH 1510.100 - EH 1610.100

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Cod produs.:
1510.100
CAD
Documentatie
Console
  • Sistem: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Greutate: 8177 g
show article view
Console
Sis­tem:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
Cod produs.:
1610.100
CAD
Documentatie
Console
  • Sistem: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Greutate: 14597 g
show article view
Console

Material

  • Fontă gri GG, fosfatată
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1510.100 - EH 1610.100 Console
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.