Ca­pete de bri­daje

EH 1514.700 - EH 1614.700

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
l1 [mm]
d [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
Cod produs.:
1514.700
CAD
Documentatie
Capete de bridaje
  • Sistem: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • Pentru șuruburi: M12
  • Greutate: 1800 g
show article view
Capete de bridaje
Sis­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
Cod produs.:
1614.700
CAD
Documentatie
Capete de bridaje
  • Sistem: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • Pentru șuruburi: M16
  • Greutate: 2800 g
show article view
Capete de bridaje

Material

  • Oţel, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1514.700 - EH 1614.700 Capete de bridaje
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.