Plăci de bază

EH 1501.300 - EH 1501.500

Cautarea dvs. a dat 2 rezultate

Sis­tem
b1 x l1 [mm]
h ±0,02 [mm]
Număr de rân­duri cu găuri

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Sis­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
300 mm x 400 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Număr de rân­duri cu găuri:
6 x 8
Cod produs.:
1501.300
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: L12
  • b1 x l1: 300 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 150 mm
  • l2: 150 mm
  • b2: 100 mm
  • Număr de rânduri cu găuri: 6 x 8
  • Greutate: 34 kg
show article view
Plăci de bază
Sis­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 600 mm
h ±0,02 [mm]:
40 mm
Număr de rân­duri cu găuri:
8 x 12
Cod produs.:
1501.500
CAD
Documentatie
Plăci de bază
  • Sistem: L12
  • b1 x l1: 400 mm x 600 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a: 200 mm
  • l2: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • Număr de rânduri cu găuri: 8 x 12
  • Greutate: 69 kg
show article view
Plăci de bază

Material

  • Fontă gri GG, şlefuită

Note

Variantă specială la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 1501.300 - EH 1501.500 Plăci de bază
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sistem cu găuri
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Sisteme de Fixare Modulare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.