Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 9 rezultate
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Numărul găurilor de fixare n:
4
Număr de rânduri cu găuri:
8 x 8
Mai multe detalii
Sistem: L12
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 100 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 4
Număr de rânduri cu găuri: 8 x 8
Greutate: 43 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Numărul găurilor de fixare n:
4
Număr de rânduri cu găuri:
8 x 10
Mai multe detalii
Sistem: L12
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 200 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 4
Număr de rânduri cu găuri: 8 x 10
Greutate: 56 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Numărul găurilor de fixare n:
8
Număr de rânduri cu găuri:
10 x 10
Mai multe detalii
Sistem: L12
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 8
Număr de rânduri cu găuri: 10 x 10
Greutate: 65 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Numărul găurilor de fixare n:
8
Număr de rânduri cu găuri:
10 x 12
Mai multe detalii
Sistem: L12
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 8
Număr de rânduri cu găuri: 10 x 12
Greutate: 105 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Numărul găurilor de fixare n:
6
Număr de rânduri cu găuri:
12 x 12
Mai multe detalii
Sistem: L12
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 6
Număr de rânduri cu găuri: 12 x 12
Greutate: 132 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Numărul găurilor de fixare n:
6
Număr de rânduri cu găuri:
12 x 12
Mai multe detalii
Sistem: L16
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 6
Număr de rânduri cu găuri: 12 x 12
Greutate: 131 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
Numărul găurilor de fixare n:
6
Număr de rânduri cu găuri:
12 x 16
Mai multe detalii
Sistem: L16
b1 x l1 : 630 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 300 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 6
Număr de rânduri cu găuri: 12 x 16
Greutate: 170 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Numărul găurilor de fixare n:
12
Număr de rânduri cu găuri:
16 x 16
Mai multe detalii
Sistem: L16
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 300 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 12
Număr de rânduri cu găuri: 16 x 16
Greutate: 205 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
Numărul găurilor de fixare n:
12
Număr de rânduri cu găuri:
16 x 20
Mai multe detalii
Sistem: L16
b1 x l1 : 800 mm x 1000 mm
h ±0,03: 60 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 400 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 12
Număr de rânduri cu găuri: 16 x 20
Greutate: 325 kg
show article view
Material
Note
Variantă specială la cerere.
Fişă cu date EH 1500.200 - EH 1600.900 Plăci de bază
Sisteme de Fixare Modulare
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.