Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 4 rezultate
Numărul găurilor de fixare n:
4
Număr de rânduri cu găuri:
4 x 7
Mai multe detalii
Sistem: L12
l1 : 400 mm
l2 : 230 mm
h1 : 358 mm
h: 408 mm
h2 : 75 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 4
Număr de rânduri cu găuri: 4 x 7
Greutate: 97 kg
show article view
Numărul găurilor de fixare n:
6
Număr de rânduri cu găuri:
6 x 10
Mai multe detalii
Sistem: L12
l1 : 500 mm
l2 : 330 mm
h1 : 510 mm
h: 565 mm
h2 : 85 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Numărul găurilor de fixare n: 6
Număr de rânduri cu găuri: 6 x 10
Greutate: 204 kg
show article view
Numărul găurilor de fixare n:
8
Număr de rânduri cu găuri:
8 x 12
Mai multe detalii
Sistem: L12
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 8
Număr de rânduri cu găuri: 8 x 12
Greutate: 426 kg
show article view
Numărul găurilor de fixare n:
8
Număr de rânduri cu găuri:
8 x 12
Mai multe detalii
Sistem: L16
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Numărul găurilor de fixare n: 8
Număr de rânduri cu găuri: 8 x 12
Greutate: 420 kg
show article view
Material
Note
Variantă specială la cerere.
Fişă cu date EH 1508.200 - EH 1608.600 Cub de fixare
Sisteme de Fixare Modulare
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.