Şaibe C DIN 6372

EH 22290.

Şaibele C (şaibe profilate) sunt fabricate conform DIN 6372. Pentru o mai uşoara utilizare, şaibele C au suprafata laterală cu striaţii.

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

Mă­ri­mea no­mi­nală [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­ri­mea no­mi­nală [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
Cod produs.:
22290.0008
CAD
Documentatie
Şaibe C
  • Sistem: V40
  • Mărimea nominală: 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • Greutate: 24 g
show article view
Şaibe C
Mă­ri­mea no­mi­nală [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
Cod produs.:
22290.0012
CAD
Documentatie
Şaibe C
  • Sistem: V70/L12
  • Mărimea nominală: 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • Greutate: 57 g
show article view
Şaibe C
Mă­ri­mea no­mi­nală [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
Cod produs.:
22290.0016
CAD
Documentatie
Şaibe C
  • Sistem: V70/L16
  • Mărimea nominală: 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • Greutate: 164 g
show article view
Şaibe C

Material

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22290. Şaibe C – DIN 6372
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.