Pi­uliţe he­xa­go­nale cu locaş sfe­ric

EH 23080.

Această combinaţie de piuliţă şi bază este ideală pentru compensarea suprafeţelor non-paralele sau neregulate.

Piuliţele de fixare cu locaş sferic sunt co combinaţie de piuliţă şi bază şi are următoarele avantaje / caracteristici: 

  • Fiabile funcţional
  • Captive
  • Montaj rapid şi eficient 
  • Stocare simplă
  • Pivotare max. 3°

Cautarea dvs. a dat 8 rezultate

Ver­siune
fi­gura
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu suprafaţă mică
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
Cod produs.:
23080.0508
CAD
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mică – figura 1
  • Sistem: V40
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • Greutate: 13 g
show article view
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
Ver­siune:
cu suprafaţă mică
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Cod produs.:
23080.0510
CAD
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mică – figura 1
  • Sistem: V70
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Greutate: 24 g
show article view
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
Ver­siune:
cu suprafaţă mică
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Cod produs.:
23080.0512
CAD
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mică – figura 1
  • Sistem: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Greutate: 37 g
show article view
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
Ver­siune:
cu suprafaţă mică
fi­gura:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Cod produs.:
23080.0516
CAD
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mică – figura 1
  • Sistem: V70/L16
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Greutate: 73 g
show article view
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
Ver­siune:
cu suprafaţă mare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Cod produs.:
23080.0608
CAD
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mare – figura 2
  • Sistem: V40
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Greutate: 20 g
show article view
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
Ver­siune:
cu suprafaţă mare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Cod produs.:
23080.0610
CAD
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mare – figura 2
  • Sistem: V70
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Greutate: 39 g
show article view
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
Ver­siune:
cu suprafaţă mare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Cod produs.:
23080.0612
CAD
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mare – figura 2
  • Sistem: V70/L12
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Greutate: 68 g
show article view
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
Ver­siune:
cu suprafaţă mare
fi­gura:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Cod produs.:
23080.0616
CAD
Documentatie
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
  • cu suprafață mare – figura 2
  • Sistem: V70/L16
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Greutate: 124 g
show article view
Piuliţe hexagonale cu locaş sferic

Material

Locaş conic

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat

Piuliţă

  • Oţel tratat termic, cu revenire, brunat

Referinţe

Pentru informaţii referitoare la cuplul de pornire şi stabilitate vă rugăm consultaţi anexa - date tehnice.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23080. Piuliţe hexagonale cu locaş sferic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate

Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate