Pi­uliţă fixă canal T cu fixare cilindrică

EH 23110.

A se utiliza pentru sistemele de poziţionare şi elementele de prindere pe paleţii de montaj sau paleteţii cu găuri de poziţionare cilindrice.

Se pot introduce atât în orificii cât şi în canale.

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Mă­rime canal uti­laj b h6 [mm]
d1 [mm]
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 1) [mm]
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 2) [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Mă­rime canal uti­laj b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 1) [mm]:
1 2
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 2) [mm]:
1 2
Cod produs.:
23110.0112
CAD
Documentatie
Piuliţă fixă canal T
  • Sistem: V40/V70/L12/L16
  • Mărime canal utilaj b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 1): M6
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 2): M8
  • Greutate: 30 g
show article view
Piuliţă fixă canal T
Mă­rime canal uti­laj b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 1) [mm]:
1 2
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 2) [mm]:
1 2
Cod produs.:
23110.0114
CAD
Documentatie
Piuliţă fixă canal T
  • Sistem: V40/V70/L12/L16
  • Mărime canal utilaj b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 1): M6
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 2): M8
  • Greutate: 33 g
show article view
Piuliţă fixă canal T
Mă­rime canal uti­laj b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 1) [mm]:
1 2
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 2) [mm]:
1 2
Cod produs.:
23110.0116
CAD
Documentatie
Piuliţă fixă canal T
  • Sistem: V40/V70/L12/L16
  • Mărime canal utilaj b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 1): M6
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 2): M8
  • Greutate: 36 g
show article view
Piuliţă fixă canal T
Mă­rime canal uti­laj b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 1) [mm]:
1 2
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 2) [mm]:
1 2
Cod produs.:
23110.0118
CAD
Documentatie
Piuliţă fixă canal T
  • Sistem: V40/V70/L12/L16
  • Mărime canal utilaj b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 1): M6
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 2): M8
  • Greutate: 45 g
show article view
Piuliţă fixă canal T
Mă­rime canal uti­laj b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 1) [mm]:
1 2
Pen­tru șu­ru­buri ISO 4762 (fi­gu­ra 2) [mm]:
1 2
Cod produs.:
23110.0120
CAD
Documentatie
Piuliţă fixă canal T
  • Sistem: V40/V70/L12/L16
  • Mărime canal utilaj b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 1): M6
  • Pentru șuruburi ISO 4762 (figura 2): M8
  • Greutate: 45 g
show article view
Piuliţă fixă canal T

Material

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23110. Piuliţă fixă canal T – cu fixare cilindrică
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.