Ele­mente in­ter­me­di­are

EH 23700.

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

a [mm]
b [mm]
c [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Cod produs.:
23700.0121
CAD
Documentatie
Elemente intermediare
  • Sistem: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Greutate: 261 g
show article view
Elemente intermediare
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Cod produs.:
23700.0122
CAD
Documentatie
Elemente intermediare
  • Sistem: V70/L12
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Greutate: 580 g
show article view
Elemente intermediare
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Cod produs.:
23700.0123
CAD
Documentatie
Elemente intermediare
  • Sistem: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Greutate: 1201 g
show article view
Elemente intermediare
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Cod produs.:
23700.0161
CAD
Documentatie
Elemente intermediare
  • Sistem: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Greutate: 468 g
show article view
Elemente intermediare
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Cod produs.:
23700.0162
CAD
Documentatie
Elemente intermediare
  • Sistem: L16
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Greutate: 1032 g
show article view
Elemente intermediare
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Cod produs.:
23700.0163
CAD
Documentatie
Elemente intermediare
  • Sistem: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Greutate: 2149 g
show article view
Elemente intermediare
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Cod produs.:
23700.0164
CAD
Documentatie
Elemente intermediare
  • Sistem: L16
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Greutate: 4340 g
show article view
Elemente intermediare

Material

Corp

  • Oţel, brunat

Piese supuse uzurii

  • Oţel tratat termic

Tijă de transmisie

  • Oţel special
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23700. Elemente intermediare
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.